En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | Connecteur mâle CONTACT, 12 broches |
---|---|
Connexion mécanique | Bride à visser M18x1.5 |
Signal de sortie | Interface sérielle synchrone |
Résolution | 0,001 mm |
Plage de mesure [mm] | 850 |
Design / géométrie | Tige |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |