HLT 2100-R1-M06-C02-0910-000

Numéro de série
923900
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
Raccordement électrique Connecteur mâle M16, 6 broches
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie 20 .. 4 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,005 mm
Plage de mesure [mm] 910
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non