HLT 1100-R2-L18-C01-0730-000

Numéro de série
923636
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
Raccordement électrique M12x1, conducteur simple 180 mm
Connexion mécanique Intégré au vérin, D=10 mm
Signal de sortie 4 .. 20 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,1 mm
Plage de mesure [mm] 730
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non