HLT 1100-R2-K05-C01-0160-000

Numéro de série
923543
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
Raccordement électrique Câble gainé, longueur 5 m
Connexion mécanique Intégré au vérin, D=10 mm
Signal de sortie 4 .. 20 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,1 mm
Plage de mesure [mm] 160
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non