En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Interface supplémentaire | IO-Link |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 60 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Logiciel
FR
(0.03 MB)

IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Logiciel
EN
(0.03 MB)

IODD_923504_EDS 824-F31-0060-000
Logiciel
FR
(0.03 MB)

IODD_923504_EDS 824-F31-0060-000
Logiciel
EN
(0.03 MB)