En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur sonde | 10.7 |
---|---|
Précision | 2,0 % max = 1,0 % typ. |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | 0..10V |