ETS 4546-A-010-000

Numéro de série
923459
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
Longueur sonde 10.7
Précision 2,0 % max = 1,0 % typ.
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A DIN 3852 /extérieur
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation Aucun(e)
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)