HNT 1226-C-0370-000

Numéro de série
923431
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
Plage de mesure [mm] 298
Capteur de température intégré Non
Homologations et certificats Homologation UL
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Connexion mécanique G3/4 externe
Signal de sortie 4 à 20 mA (3 conducteurs, source)
Longueur de la tige [mm] 370
Principe de mesure Magnétostrictif