HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000

Numéro de série
923286
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
Raccordement électrique Connecteur mâle M16, 8 broches
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie 0 à 10 V
Résolution 0,005 mm
Plage de mesure [mm] 100
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non