En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | Câble gainé, longueur 1 m |
---|---|
Connexion mécanique | Bride à visser M18x1.5 |
Signal de sortie | 20 .. 4 mA (3 conducteurs) |
Résolution | 0,005 mm |
Plage de mesure [mm] | 280 |
Design / géométrie | Tige |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |