ETS 3226-2-350-V00

Numéro de série
923123
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
Longueur sonde de température 350
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Sorties de commutation 2
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Sonde de température intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 DIN 3852 /extérieur