En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | Câble gainé, longueur 1 m |
---|---|
Connexion mécanique | Design logement de bride |
Signal de sortie | 0 à 10 V |
Résolution | 0,05 mm |
Plage de mesure [mm] | 300 |
Design / géométrie | Profil |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |