HDA 4846-A-100-000

Numéro de série
922968
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 0,25 % max = 0,125 % typ.
Plage de pressions Valeur max 100
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif