ETS 457G-A-D-010-000(5m)

Numéro de série
922914
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
Longueur sonde 10.7
Précision 2,0 % max = 1,0 % typ.
Raccordement électrique Conduit 1/2-14 NPT Câble à gaine
Raccordement mécanique 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / externe
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation ATEX, CSA, IECEx
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate FR

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate FR

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate FR

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)