En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
---|---|
Connexion mécanique | M30 x 1,5 |
Interface additionnelle | Non |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de mesure [mm] | 480 |
Principe de mesure | Bruit ultrasonique |
Affichage | Oui |
Homologations et certificats | Non |