EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)

Numéro de série
922501
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique 1/4-18 NPT /extérieur
Sorties de commutation 1
Plage de pressions Valeur max. 50
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression PSI
Type de pression Relatif
Affichage Non