HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

Numéro de série
922269
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
Raccordement électrique Connecteur mâle CONTACT, 12 broches
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie Interface sérielle synchrone
Résolution 0,001 mm
Plage de mesure [mm] 400
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non