HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Numéro de série
922264
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
Raccordement électrique Connecteur mâle CONTACT, 12 broches
Connexion mécanique Design logement de bride
Signal de sortie Interface sérielle synchrone
Résolution 0,05 mm
Plage de mesure [mm] 600
Design / géométrie Profil
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non