HLS 528-5-0250-000-F

Numéro de série
922172
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
Homologations et certificats Non
Connexion mécanique M30x1,5
Signal de sortie 4 à 20mA, 0 à 10 V
Sorties de commutation 2 sorties de commutation
Plage de mesure [mm] 250
Principe de mesure Bruit ultrasonique
Précision 2,00
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles