En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Interface supplémentaire | Non |
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | 1/4-18 NPT /extérieur |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de pressions Valeur max. | 50 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | PSI |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Non |