HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000

Numéro de série
921706
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
Raccordement électrique 2 x M12x1, 5 pôl. + M8 4 pôl.
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie Profibus DP-V0
Résolution 0,001 mm
Plage de mesure [mm] 1494
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non