En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | 2 x M12x1, 5 pôl. + M8 4 pôl. |
---|---|
Connexion mécanique | Bride à visser M18x1.5 |
Signal de sortie | Profibus DP-V0 |
Résolution | 0,001 mm |
Plage de mesure [mm] | 800 |
Design / géométrie | Tige |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |