En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Connexion mécanique | M30x1,5 |
Signal de sortie | Non |
Sorties de commutation | 2 sorties de commutation |
Plage de mesure [mm] | 6000 |
Principe de mesure | Bruit ultrasonique |
Précision | 2,00 |
Affichage | Oui |
Raccordement électrique | M12x1, à 5 pôles |