En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | CANopen |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 250 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Logiciel
FR
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Logiciel
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Logiciel
FR
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Logiciel
EN
(0.56 MB)