En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/2 ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | Interface HSI |
Précision | 0,50% max = 0,25% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 1000 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |