HDA 7476-B-3000-000(psi)

Numéro de série
921218
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 3000
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression PSI
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 7446 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(5.64 MB)

HDA 7446 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(5.64 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.61 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.61 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.3 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.24 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.24 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.01 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.01 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 7446
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(0.89 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 7400
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Prospectus produit EN

(0.87 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 7400 CANopen
Prospectus produit FR

(0.66 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Prospectus produit EN

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Prospectus produit FR

(4.36 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Prospectus produit EN

(4.36 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie FR

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie EN

(22.21 MB)