EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Numéro de série
920878
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur
Sorties de commutation 1
Plage de pressions Valeur max. 6000
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression PSI
Type de pression Relatif
Affichage Non