EDS 4448-0040-2-PP-000

Numéro de série
920094
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire P1 Interface de programmation
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 40
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif
Affichage Non