HDA 4315-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Numéro de série
909980
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/2 B DIN EN 837 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 1
Plage de pressions Valeur min -1
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.71 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4300
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(0.89 MB)