En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation Marine |
---|---|
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 40 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(8.93 MB)

Transmetteur électronique de pression pour l'industrie navale etOff-Shore HDA 4000
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Prospectus produit
EN
(5.15 MB)