HDA 4445-A-0250-S00

Numéro de série
909453
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
Homologation Homologation Marine
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 250
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(8.93 MB)

Transmetteur électronique de pression pour l'industrie navale etOff-Shore HDA 4000
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Prospectus produit EN

(5.15 MB)