En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 0..10V |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 400 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HDA 4400/4700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.75 MB)

Transmetteurs de pression HDA 4400
Prospectus produit
FR
(0 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(6.23 MB)