HDA 4748-H-0600-000

Numéro de série
909428
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie Interface HSI
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 600
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Transmetteur de pression électronique avec reconnaissance du capteur HSIHDA 4748-H
Prospectus produit FR

(0 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Prospectus produit EN

(0 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Prospectus produit FR

(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Prospectus produit EN

(2.23 MB)