HDA 4748-H-0016-000

Numéro de série
909425
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie Interface HSI
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 16
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif