ENS 3218-5-0520-000-K

Numéro de série
909221
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
Affichage Oui
Principe de mesure Capacitif
Longueur de la tige [mm] 520
Plage de mesure [mm] 390
Sorties de commutation 2
Interface additionnelle 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V
Connexion mécanique Tube 22 mm
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles
Capteur de température intégré Non
Homologations et certificats Homologation UL