ENS 3116-2-0520-000-K

Numéro de série
909216
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
Affichage Oui
Principe de mesure Capacitif
Longueur de la tige [mm] 520
Plage de mesure [mm] 390
Sorties de commutation 2
Interface additionnelle Non
Connexion mécanique Tube 22 mm
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Capteur de température intégré Oui
Homologations et certificats Homologation UL