En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | M12x1, à 5 pôles |
---|---|
Connexion mécanique | Tube 22 mm |
Interface additionnelle | 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de mesure [mm] | 290 |
Principe de mesure | Capacitif |
Affichage | Oui |
Capteur de température intégré | Oui |
Longueur de la tige [mm] | 410 |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ENS 3100/3200 UL Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.41 MB)
Détecteur de niveau électronique ENS 3000
Prospectus produit
FR
(0.84 MB)
ENS 3000 Level Switch
Prospectus produit
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.73 MB)