ENS 3116-3-0410-000-K

Numéro de série
909211
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
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Connexion mécanique Tube 22 mm
Interface additionnelle 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V
Sorties de commutation 1
Plage de mesure [mm] 290
Principe de mesure Capacitif
Affichage Oui
Capteur de température intégré Oui
Longueur de la tige [mm] 410
Homologations et certificats Homologation UL

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ENS 3100/3200 UL Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.41 MB)

Détecteur de niveau électronique ENS 3000
Prospectus produit FR

(0.84 MB)

ENS 3000 Level Switch
Prospectus produit EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit FR

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit EN

(0.73 MB)