En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Raccordement mécanique | 1/4-18 NPT /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 15 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | PSI |
Type de pression | Absolu |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.71 MB)
HDA 4100/4300 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.71 MB)
Transmetteurs pour la basse pression HDA 4100/HDA 4300
Prospectus produit
FR
(0.63 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(6.23 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(8.93 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(8.93 MB)
Transmetteur de pression électronique HDA 4100 avec Certification marine
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Prospectus produit
EN
(5.13 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie
FR
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie
EN
(22.21 MB)