EDS 1792-P-016-009(145PSI)

Numéro de série
908814
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
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V
Raccordement électrique Bornier
Raccordement mécanique G1/4 ISO 1179-1 /intérieur
Sorties de commutation 4
Plage de pressions Valeur max. 145
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui