EDS 3346-2-0010-000-F1

Numéro de série
908560
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 10
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui