HDA 4145-A-01,0-000-F1

Numéro de série
908558
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 1
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Absolu

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.71 MB)

Transmetteurs pour la basse pression HDA 4100/HDA 4300
Prospectus produit FR

(0.63 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(6.23 MB)