En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 à 20mA, 0..10 V |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de pressions Valeur max. | 16 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR, PSI, MPA |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |