EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Numéro de série
908497
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique 1/4-18 NPT /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 75
Plage de pressions Valeur min. -14
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui