En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 à 20mA, 0..10 V |
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 16 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR, PSI, MPA |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(3.1 MB)
Manocontacteur électronique EDS 3300
Prospectus produit
FR
(0.85 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Prospectus produit
EN
(0.92 MB)
Manocontacteur de pression électronique EDS 3300 avec membraneaffleurante
Prospectus produit
FR
(0.88 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Prospectus produit
EN
(0.9 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.81 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.81 MB)