EDS 3448-5-0600-000

Numéro de série
908172
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 600
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui