HDA 4444-B-016-000

Numéro de série
907293
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique Série Binder 714 M18 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 16
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4400/4700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.75 MB)

Transmetteurs de pression HDA 4400
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(6.23 MB)