En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Raccordement mécanique | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 150 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | PSI |
Type de pression | Relatif |