ETS 1701-100-000

Numéro de série
906628
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
Longueur sonde de température 0.0
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V
Sorties de commutation 4
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. 0
Sonde de température non intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique Bornier
Raccordement mécanique Aucun(e)