HDA 4745-A-250-031(200bar)

Numéro de série
906332
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 200
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif